igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
- Tingkat polusi: 3
- Protection class: IP 66/67 [terpasang]
- Kategori Overvoltage: III
- Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
- Union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
- Bahan cincin penjepit: Brass, berlapis nikel Kontak: Brass, gold-plated Seal: FPM/HNBR Badan isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Jenis kontak: Pin crimp Jenis colokan: Signal coupling
igus-icon-lieferzeitMAT0179610
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots

.jpg)