Standar konektor, seri A, standar feed-through M23 dengan coupling nut, term. kontak

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Standar konektor, seri A, standar feed-through M23 dengan coupling nut, term. kontak
Standar konektor, seri A, standar feed-through M23 dengan coupling nut, term. kontak
Standar konektor, seri A, standar feed-through M23 dengan coupling nut, term. kontak
Standar konektor, seri A, standar feed-through M23 dengan coupling nut, term. kontak
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/kuningan, berlapis nikel
  • Tingkat polusi: 3
  • Protection class: IP 66/67 [terpasang]
  • Kategori over-voltage: III
  • Kisaran suhu: -20 °C hingga +130 °C
  • Union nut/sekrup: Kuningan, berlapis nikel
  • Material cincin penjepit: Kuningan, berlapis nikel
  • Kontak: Kuningan, gold-plated
  • Seal: FPM/HNBR
  • Badan isolasi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Jenis kontak: Crimp contact bush, slotted
  • Jenis colokan: konektor bulkhead dengan union nut
igus-icon-lieferzeitMAT0179606
E-Type 12-pole 3 coding slots

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi