- Ukuran instalasi: NEMA23 / Dimensi flange 56mm
- protection class: IP65
- Menahan torsi: 1,70Nm
- Arus nominal: 3,00A
- Koneksi motor: Konektor Metrik M12
- Segel shaft mencegah masuknya air
Ubah Bahasa :
Ukuran motor stepper yang paling populer
Motor stepper memiliki torsi tinggi dan dimensi yang ringkas. Produk ini sempurna untuk sejumlah aplikasi dalam kisaran beban sedang. Motor stepper bekerja secara presisi, kuat, hemat biaya dan mudah dikendalikan. Area aplikasinya adalah perangkat stand-alone yang murah, serta mesin otomatisasi dan penyesuaian format. Motor terhubung melalui konektor metrik M12(17). Ini dipasang langsung pada bagian belakang housing motor. Keunggulannya adalah housing motor mencapai tingkat perlindungan IP65. Untuk memastikan bahwa tidak hanya housing yang memiliki peringkat perlindungan IP65, motor ini juga telah dilengkapi dengan segel shaft. Oleh karena itu, motor lengkap memiliki klasifikasi IP65.