chainflex® bus cable CFROBOT8

Phase-out model
CFROBOT8.022 product image
igus-icon-lupe
<p>1.
 Campuran PUR yang sangat tahan abrasi<br>2. Shield tembaga yang sangat tahan torsi<br> 3.
 Perekat foil di atas lapisan atas<br>4. Lilitan core dalam panjang pitch
 yang dioptimalkan<br>5. Jalinan kawat konduktor halus yang sangat fleksibel</p>
igus-icon-lupe
1 from 2
CFROBOT8.022 product image
<p>1.
 Campuran PUR yang sangat tahan abrasi<br>2. Shield tembaga yang sangat tahan torsi<br> 3.
 Perekat foil di atas lapisan atas<br>4. Lilitan core dalam panjang pitch
 yang dioptimalkan<br>5. Jalinan kawat konduktor halus yang sangat fleksibel</p>
  • Untuk aplikasi torsi
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.022
(4x0.5)C
CAN-Bus / Fieldbus
Steel blue (comparable to RAL 5011)
igus-icon-info

This part is a discontinued model. There is a newer model available: To the product page