chainflex® kabel servo CF210.UL

CF210.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core wound dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara fleksibel
igus-icon-lupe
1 of 2
CF210.UL.05.04 product image
1. Campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan minyak 2. Pelindung tembaga yang dikepang dengan kuat dan lentur 3. Foil yang ditempelkan di atas lapisan luar 4. Pelindung tembaga yang dikepang dengan sangat kuat dan lentur 5. Power core wound dengan elemen kontrol dan elemen kekuatan tarik tinggi 6. Konduktor yang kuat secara fleksibel
  • Untuk aplikasi medium-duty
  • Bagian luar jacket PVC
  • Shielded
  • Tahan minyak
  • Flame retardant
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF210.UL.05.04
(4G0.5)C