iglidur® GLW, thrust washer, mm - GLWTM

Bahan hemat biaya untuk produksi massal

iglidur® GLW, thrust washer, mm - GLWTM
iglidur® GLW, thrust washer, mm - GLWTM drawing
1 dari 2
iglidur® GLW, thrust washer, mm - GLWTM
iglidur® GLW, thrust washer, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GLWTM-1018-010
  • Bahan: iglidur® GLW
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 10 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bahan yang hemat biaya untuk produksi massal
  • Aplikasi dengan beban statis
  • Hemat-biaya
  • Tahan terhadap-kotoran
  • Tahan terhadap getaran
  • Tanpa pelumas dan tanpa perawatan khusus
iglidur® GLW | Bahan berbiaya rendah untuk jumlah tinggi
 
  • Aplikasi dengan beban statis
  • Hemat-biaya
  • Tahan terhadap-kotoran
  • Tahan getaran
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
Sebagai alternatif dari iglidur® G, bearing yang terbuat dari bahan iglidur® GLW tersedia untuk aplikasi volume tinggi. Menampilkan spesifikasi mekanis yang serupa dengan iglidur® G, bushing iglidur® GLW direkomendasikan terutama untuk beban statis. Jika **spesifikasi** dinamis dari iglidur® G (sebagian besar) tidak penting, iglidur® GLW menghadirkan alternatif yang sangat hemat biaya.
   
Area aplikasi yang khas
 
Otomotif
Perkakas mesin
Robotika
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika Anda membutuhkan bearing universal yang ekonomis untuk produksi massal
  • Untuk beban yang tinggi dan utamanya bersifat statis
  • Untuk kecepatan rendah hingga sedang
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang cocok
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi