iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI

Klasik serba guna dengan rasio harga/kinerja yang sangat baik

iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
1 dari 2
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GTI-0610-01
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Toko thrust washers
  • Dimensi:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bahan iglidur® paling populer di dunia
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan terhadap debu dan kotoran
  • Hemat-biaya
iglidur® G | Bearing untuk tujuan umum
 
  • Tersedia 650 ukuran di stok
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan terhadap debu dan kotoran
  • Hemat-biaya
  • Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
iglidur® G mencakup berbagai macam persyaratan yang sangat luas – ini benar-benar "serba guna". Material ini ideal untuk aplikasi universal, benar-benar "serba guna". Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G adalah atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Material ini bekerja secara unggul di semua disiplin teknis dan merupakan material serba guna yang klasik, terutama dalam hal spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.
   
Area aplikasi yang khas
 
Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi

Perkakas mesin
Kebugaran dan olahraga
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing performa serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan yang rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing perlu dijalankan pada bahan shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi