iglidur® TX1, sleeve bearing, inch - TX1SI

heavy-duty bearing hingga 200 MPa

iglidur® TX1, sleeve bearing, inch - TX1SI
iglidur® TX1, sleeve bearing, inch - TX1SI drawing
1 dari 2
iglidur® TX1, sleeve bearing, inch - TX1SI
iglidur® TX1, sleeve bearing, inch - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: TX1SI-1214-16
  • Bahan: igutex® TX1
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Wound
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
Heavy-duty bearing hingga 200 MPa
  • Maksimum 200 MPa statis dan 140 MPa dinamis
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
  • Ketahanan yang baik terhadap media resistance
igutex® TX1 | Bearing heavy duty hingga 200 MPa
 
  • Statis hingga 200MPa dan dinamis 140MPa
  • Tahan aus dan stabil secara dimensi
  • Ketahanan yang baik terhadap media
  • Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
  • Rangkaian standar dari stok
bushing igutex® TX1 mewakili kapasitas beban yang sangat tinggi dengan beban radial yang tinggi dan ketahanan abrasi yang baik. Desain khususnya memastikan stabilitas dimensi yang tinggi karena long-fibre winding dan pelumas padat sehingga operasi bebas pelumasan dan perawatan dapat dilakukan. Ketahanan terhadap kotoran dan media yang tinggi melengkapi profil spesifikasi.

Typical applications

Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction

Here you can find further applications:
Industry solutions

 
Kapan saya membutuhkannya?
  • Jika beban statis yang sangat tinggi terjadi secara permanen
  • Untuk aplikasi swivel heavy duty
  • Ketika ketahanan suhu dan media resistance diperlukan sebagai tambahan kapasitas beban yang sangat tinggi
Kapan saya tidak membutuhkannya?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing igutex® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Assembly
igutex® bushing adalah bearing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi