iglidur® J, sleeve bearing, imperial - JSI

Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah

iglidur® J, sleeve bearing, imperial - JSI
iglidur® J, sleeve bearing, imperial - JSI drawing
1 dari 2
iglidur® J, sleeve bearing, imperial - JSI
iglidur® J, sleeve bearing, imperial - JSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JSI-0203-03
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® J | Endurance runner yang serbabisa
bushing iglidur® J dicirikan oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35MPa, bushing iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.

Aplikasi tipikal

Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Penerbangan
Cleanroom

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk kecepatan tinggi
  • Ketika ketahanan aus tertinggi pada beban rendah hingga sedang diperlukan
  • Keausan rendah terhadap berbagai shaft
  • Ketika koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering diminta
  • Untuk peredam getaran
  • Ketika chemical resistance yang baik diperlukan
  • Untuk performa terbaik dengan bahan poros yang empuk
  • Penyerapan kelembapan rendah
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi