1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: F2SM-0507-10
- Bahan: iglidur® F2
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Lebih banyak iglidur® F2 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Menghantarkan listrik
iglidur® F2 | Kompatibel dengan ESD, tahan aus, dan disipatif
iglidur® F2 membantu menghindari pengisian elektrostatis. Ketahanan media dan suhu yang baik, cocok bahkan dalam kondisi basah karena penyerapan kelembapan yang rendah dan nilai keausan universal yang baik dalam berbagai aplikasi.
Aplikasi tipikal
Alat berat
Robotika
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® F2 membantu menghindari pengisian elektrostatis. Ketahanan media dan suhu yang baik, cocok bahkan dalam kondisi basah karena penyerapan kelembapan yang rendah dan nilai keausan universal yang baik dalam berbagai aplikasi.
Aplikasi tipikal
Alat berat
Robotika
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?