1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: C500SM-0608-06
- Bahan: iglidur® C500
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
- Cocok untuk kecepatan tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembaban rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Ketahanan media dan suhu tinggi, hingga +250°C, tahan aus
iglidur® C500 dapat digunakan dalam aplikasi hingga +250°C dan sangat tahan terhadap media (seperti dalam proses pembersihan dengan hidrogen peroksida), tahan aus, dan memiliki koefisien gesekan yang rendah. Juga cocok untuk berbagai desain khusus. Warna menunjukkan penggunaan di bawah pengaruh lingkungan yang ekstrem.
Typical applications
Automotive
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
Find many more applications on our Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® C500 dapat digunakan dalam aplikasi hingga +250°C dan sangat tahan terhadap media (seperti dalam proses pembersihan dengan hidrogen peroksida), tahan aus, dan memiliki koefisien gesekan yang rendah. Juga cocok untuk berbagai desain khusus. Warna menunjukkan penggunaan di bawah pengaruh lingkungan yang ekstrem.
Typical applications
Automotive
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction
Find many more applications on our Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?