1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: ABSM-0608-06
- Bahan: iglidur® AB
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Lebih banyak iglidur® AB part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembapan rendah
- Antibakteri
iglidur® AB | bushing iglidur® antibakteri yang pertama
bushing yang terbuat dari iglidur® AB membantu mengurangi tingkat kontaminasi bakteri pada bearing point yang sulit diakses. iglidur® AB secara khusus dikembangkan untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. aplikasi
tersebut merupakan pivot yang dioperasikan secara manual (pintu, perabotan medis, dll.). Material ini mengurangi tingkat kontaminasi bakteri tetapi - seperti semua material "anti-bakteri" - bukan merupakan pengganti tindakan kebersihan yang memadai.
area aplikasi yang khas
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing oleh karena itu dapat dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
bushing yang terbuat dari iglidur® AB membantu mengurangi tingkat kontaminasi bakteri pada bearing point yang sulit diakses. iglidur® AB secara khusus dikembangkan untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. aplikasi
tersebut merupakan pivot yang dioperasikan secara manual (pintu, perabotan medis, dll.). Material ini mengurangi tingkat kontaminasi bakteri tetapi - seperti semua material "anti-bakteri" - bukan merupakan pengganti tindakan kebersihan yang memadai.
area aplikasi yang khas
- Teknologi medis
- Teknologi laboratorium
- Sistem ventilasi
- Perabot dan peralatan sanitasi
- Bearing untuk furnitur pasien dan perawatan
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing oleh karena itu dapat dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?