iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 from 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3SM-0304-05
  • Material: iglidur® J3
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust

iglidur® J3 | Endurance runner yang baru: Spesialis untuk beban yang berputar dan berdenyut

iglidur® J3 adalah material dengan ketahanan aus yang lebih baik pada beban rendah hingga sedang dan kecepatan tinggi. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material Endurance runner terbaik yang telah terbukti.

Area aplikasi yang umum

  • Vending machinery
  • Industri percetakan
  • Industri minuman
  • Industri kaca
  • Industry Penerbangan

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika ketahanan aus iglidur® J berpivoting atau berotasi harus dioptimalkan lebih lanjut
  • Ketika koefisien gesekan yang sangat rendah diperlukan dalam operasi kering
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi pada beban rendah dicari
  • Ketika penyerapan air yang rendah diperlukan
  • Ketika ketahanan media yang baik diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika material tahan aus diperlukan untuk goresan linear
  • Jika suhu secara permanen lebih tinggi dari +90°C
  • Jika tekanan permukaan radial lebih besar dari 45MPa
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Senin - Kamis: 8 pagi - 6 sore
Jumat: 8 pagi - 5 sore
Sabtu Pukul 8 pagi - 12 malam
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm