iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM

Untuk shaft lunak, hingga +200 °C

iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM drawing
1 dari 2
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: VSM-0608-06
  • Bahan: iglidur® V400
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
iglidur® V400 | For soft shafts, up to +200°C
Bearing yang sangat tahan aus untuk shaft yang lunak dan suhu hingga +200°C dengan penyerapan kelembapan yang rendah dan chemical resistance yang sangat baik.

Typical applications

Vending machinery
Automotive
Aviation
Heavy machinery / Plant construction

Find more applications here:
Industry solutions
   
Kapan ini digunakan?
  • Jika ketahanan aus yang ekstrem diperlukan dengan shaft yang lunak
  • Ketika ketahanan aus tertinggi pada suhu di atas +100°C diperlukan
  • Ketika terdapat getaran dan beban tepi
  • Ketika bearing harus tahan terhadap bahan kimia
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi