1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: H370SM-0304-03
- Bahan: iglidur® H370
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
- Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembaban rendah
- Excellent ketahanan aus di bawah air
- Resistensi media yang sangat tinggi
- Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
- Menghantarkan listrik
iglidur® H370 | Masa pakai terlama di bawah air dan media resistance yang tinggi
Untuk aplikasi di bawah air, iglidur® H370 adalah solusi yang tepat. Bearing menyerap beban yang sangat tinggi, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat digunakan pada suhu hingga +200°C.
Typical applications
Teknologi fluida
Lepas pantai
Pembuatan kapal
Alat berat / Konstruksi pabrik
Industri pengemasan
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Untuk aplikasi di bawah air, iglidur® H370 adalah solusi yang tepat. Bearing menyerap beban yang sangat tinggi, tahan terhadap bahan kimia, dan dapat digunakan pada suhu hingga +200°C.
Typical applications
Teknologi fluida
Lepas pantai
Pembuatan kapal
Alat berat / Konstruksi pabrik
Industri pengemasan
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?