iglidur® C500, sleeve bearing, mm - C500SM

Sangat tahan terhadap media dan suhu, hingga 250 °C, tahan aus

iglidur® C500, sleeve bearing, mm - C500SM
iglidur® C500, sleeve bearing, mm - C500SM drawing
1 dari 2
iglidur® C500, sleeve bearing, mm - C500SM
iglidur® C500, sleeve bearing, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: C500SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® C500
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Ketahanan media dan suhu tinggi, hingga +250°C, tahan aus
iglidur® C500 dapat digunakan dalam aplikasi hingga +250°C dan sangat tahan terhadap media (seperti dalam proses pembersihan dengan hidrogen peroksida), tahan aus, dan memiliki koefisien gesekan yang rendah. Juga cocok untuk berbagai desain khusus. Warna menunjukkan penggunaan di bawah pengaruh lingkungan yang ekstrem.

Typical applications

Automotive
Glass industry
Food industry
Machine tools
Heavy machinery / Plant construction

Find many more applications on our Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bushing yang sangat tahan terhadap media dengan fleksibilitas tinggi diperlukan
  • Saat Anda membutuhkan bushing yang sangat tahan aus dan tahan media
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi