iglidur® AB, sleeve bearing, mm - ABSM

Bearing iglidur® antibakteri pertama

iglidur® AB, sleeve bearing, mm - ABSM
iglidur® AB, sleeve bearing, mm - ABSM drawing
1 dari 2
iglidur® AB, sleeve bearing, mm - ABSM
iglidur® AB, sleeve bearing, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ABSM-0608-06
  • Bahan: iglidur® AB
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Antibakteri
iglidur® AB | bushing iglidur® antibakteri yang pertama
bushing yang terbuat dari iglidur® AB membantu mengurangi tingkat kontaminasi bakteri pada bearing point yang sulit diakses. iglidur® AB secara khusus dikembangkan untuk aplikasi di area dengan persyaratan kebersihan yang tinggi. aplikasi
tersebut merupakan pivot yang dioperasikan secara manual (pintu, perabotan medis, dll.). Material ini mengurangi tingkat kontaminasi bakteri tetapi - seperti semua material "anti-bakteri" - bukan merupakan pengganti tindakan kebersihan yang memadai.

area aplikasi yang khas
  • Teknologi medis
  • Teknologi laboratorium
  • Sistem ventilasi
  • Perabot dan peralatan sanitasi
  • Bearing untuk furnitur pasien dan perawatan
Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika titik bearing harus memenuhi standar higienis yang tinggi
  • Ketika bushing universal untuk
    aplikasi manual diperlukan
  • Ketika bushing untuk beban rendah hingga sedang
    diperlukan
Kapan tidak digunakan?
 
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Assembly
iglidur® bushing adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing bore. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing oleh karena itu dapat dihindari.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi