iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM

Bearing universal untuk kontak dengan makanan

iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM drawing
1 dari 2
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM
iglidur® A181, sleeve bearing, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A181SM-0405-04
  • Bahan: iglidur® A181
  • Formulir: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A181 | Bearing universal untuk kontak dengan makanan
Material iglidur® A181 menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi "deteksi optik" yang sering diinginkan di sektor makanan. Dibandingkan dengan iglidur® A180 dalam hal sifat mekanis, suhu, dan media resistance, iglidur® A181 lebih cocok dalam hal ketahanan aus di sebagian besar kasus.

Typical applications

Beverage industry
Food industry
Medical technology

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
  • Ketika material yang sesuai dengan 10/2011 EC diperlukan
  • Ketika material universal yang cocok untuk kontak langsung dengan makanan diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi