Selang pneumatik

Kuat namun fleksibel, hemat biaya namun tahan lama: perpaduan sifat-sifat yang menguntungkan ini mendapat nilai tinggi untuk selang pneumatik dari igus®. Selang PE dan PU tahan terhadap tekanan hingga 12 bar, tahan terhadap abrasi, minyak, cairan pendingin dan suhu dari -25 °C hingga +80 °C. Selang ini bebas PVC dan bebas halogen (EN 60754), cocok untuk cleanroom (ISO Class 1 di CAPE. A.) dan aplikasi vakum.  Pesan tanpa jumlah pesanan minimum mulai dari panjang 1 m dan manfaatkan layanan pemotongan gratis kami.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi