Unit transfer bola

Barang yang rapuh atau berat dapat dipindahkan dengan ball transfer units tanpa usaha yang keras. Dengan xiros® ball transfer units dari igus®, beban hingga 1.470 N dapat dengan mudah diambil, sehingga barang terberat dapat diangkut ke segala arah. Bahan xirodur® kami dicirikan oleh ketahanan abrasi dan masa pakai yang lama. Ball transfer units kami tersedia dengan diameter bola berikut ini: 5, 8, 12, 15, 22,dan 30 mm.  Selain solusi yang terbuat dari plastik, kami juga menawarkan ball transfer units dengan bola konveyor yang terbuat dari stainless steel.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!