Slewing ring bearings - iglidur® PRT

Rangkaian PRT polymer slewing ring bearing igus® mencakup spektrum aplikasi yang luas. Tersedia delapan ukuran standar diantara diameter dalam 20 mm dan 300 mm. Program ini mencakup slewing ring bearing yang sangat ringan dan pada saat yang sama stabil dengan spline eksternal maupun internal. Slewing ring bearing polimer yang bebas perawatan dan bebas pelumasan cocok untuk aplikasi dengan beban tinggi.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi