Slewing ring bearings - iglidur® PRT

Rangkaian PRT polymer slewing ring bearing igus® mencakup spektrum aplikasi yang luas. Tersedia delapan ukuran standar diantara diameter dalam 20 mm dan 300 mm. Selain itu, program ini mencakup slewing ring bearing yang sangat ringan dan pada saat yang sama stabil, misalnya dengan housing aluminium, pembatas sudut, fungsi penahan, dan stainless steel. Slewing ring bearing polimer yang bebas perawatan dan bebas pelumasan cocok untuk aplikasi dengan beban tinggi.

Jumlah produk: 0
Tidak ada yang ditemukan? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau Cukup kirimkan pesan kepada kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi