iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM

Bahan berbiaya rendah untuk masa pakai yang panjang dengan beban rendah hingga sedang.

iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
1 dari 2
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J4SM-1012-10
  • Bahan: iglidur® J4
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
Tahan aus dan harga terjangkau
  • Tanpa pelumas dan tanpa perawatan khusus
  • Bahan hemat biaya untuk produksi massal
  • Koefisien gesekan rendah
iglidur® J4 | Bahan yang hemat biaya
 
  • Tanpa pelumas dan tanpa perawatan khusus
  • Bahan hemat biaya untuk produksi massal
  • Koefisien gesekan rendah
  • Ketahanan yang baik terhadap media resistance
  • Penyerapan kelembaban rendah
iglidur® J4 merupakan material yang hemat biaya untuk masa pakai yang lama pada beban rendah hingga sedang.
   
Tolerances and sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan hal yang penting. Bushing dengan penyerapan kelembapan rendah dapat dirancang dengan jumlah toleransi minimal. Untuk ketebalan dinding, aturannya adalah: Semakin tebal bearing, semakin besar toleransi yang diperlukan.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® bearings adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya menyesuaikan setelah press-fit di housing bore yang tepat dengan toleransi yang direkomendasikan. Dimensi kelebihan ukuran sebelum press-fit bisa mencapai hingga 2% dari diameter dalam. Dengan cara ini, pemasangan press-fit yang aman pada bearing tercapai. Pergeseran aksial atau radial di dalam housing juga dapat dicegah.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi