1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: J3FM-0608-06
- Bahan: iglidur® J3
- Bentuk: Toko flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembapan rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® J3 | The new endurance runner: Specialist for pivoting and pulsating beban
iglidur® J3 is a material with improved ketahanan aus at low to medium beban and high kecepatan. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material endurance runner terbaik yang telah terbukti.
Typical applications
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Industry solutions
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
bearing iglidur® adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® J3 is a material with improved ketahanan aus at low to medium beban and high kecepatan. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material endurance runner terbaik yang telah terbukti.
Typical applications
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
Temukan aplikasi lainnya di sini:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Assembly
bearing iglidur® adalah bushing press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?