Track roller xirodur® B180, besar, bola kaca

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Ø Dalam: 20 mm, Ø Luar: 100 mm
  • Solusi hemat biaya one-piece dibandingkan dengan multi-piece
  • Bebas pelumasan dan tahan korosi
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Bahan bola: kaca
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel 
igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi