Track roller crowned xirodur® B180, solusi one-piece, bola kaca

BB-608SO-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-608SO-B180-10-GL product image
BB-608SO-B180-10-GL technical drawing

  • Bagian dalam Ø: 8, 10, 12 mm
  • Bola bearing dengan cincin luar yang dimahkotai menggantikan beberapa komponen
  • Berbagai profile dan ukuran
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Material bola: kaca


Juga tersedia dengan bola stainless steel


Ukuran dan profil lain juga dimungkinkan

igus-icon-lieferzeitBB-608SO-B180-10-GL
8
8

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi