roller konveyor bearing xirodur® B180, penggantian 1:1, bola kaca

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Ø dalam: 20 mm
  • Cocok untuk semua idler tube 50x2,8mm
  • Bebas pelumasan dan bebas korosi
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Bahan bola: kaca
  • Juga tersedia dengan bola stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi