Guide roller xirodur® B180, flange ganda, bola kaca

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Bagian dalam Ø: 8mm
  • Cocok untuk flat belt
  • Bebas-pelumasan dan tahan-korosi
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan sangkar: PA (poliamida)
  • Material bola: kaca


Juga tersedia dengan bola stainless steel

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi