igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Ø dalam: housing yang disiapkan untuk mur M8
- Cocok untuk semua tabung roller konveyor 50x2,8mm
- Bebas-pelumasan dan tahan-korosi
- Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
- Bahan cincin: xirodur® B180
- Bahan kandang: PA (poliamida)
- Bahan bola: Stainless steel
igus-icon-lieferzeitBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10