Katrol cable xirodur® B180, solusi one-piece, bola stainless steel

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Bagian dalam Ø: 8, 10, 12 mm
  • Bola bearing dengan alur tali menggantikan beberapa komponen
  • Berbagai profile dan ukuran
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Suhu pengoperasian: -40 °C hingga +80 °C
  • Bahan cincin dan sangkar: xirodur® B180
  • Bahan bola: stainless steel
  • Ukuran dan profile lainnya juga dimungkinkan
igus-icon-lieferzeitBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi