Sebagai sistem siap pakai dengan tabung yang terbuat dari aluminium, karbon, stainless steel atau PVC, bola bearing terbukti sangat berguna sebagai roller konveyor untuk membelokkan film dan label atau untuk mengangkut barang. Dengan menggunakan polimer berperforma tinggi yang tahan aus serta tabung berdinding tipis, produk ini memberikan penghematan bobot hingga 48% dibandingkan dengan solusi logam. Inersia massa mereka dengan demikian 42% lebih rendah, energi yang diperlukan untuk akselerasi dengan demikian jauh lebih rendah, dan roller mencapai kecepatan konveyor lebih cepat.
- Gesekan rendah
- Completely black jenis
- Sistem siap-pasang menghemat produksi internal yang mahal