xiros® thrust bearing, baris ganda, xirodur® B180, bola stainless steel, mm

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
  • Untuk diameter shaft: 20mm
  • Kapasitas beban yang lebih tinggi
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan bola: Stainless steel

  • Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
47
51104

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi