xiros® thrust bearing, baris tunggal xirodur® B180, bola kaca

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing
  • Untuk poros Ø: 10, 20mm
  • Ketahanan yang baik terhadap bahan kimia dan air laut
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Material bola: bola kaca

  • Juga tersedia dengan bola stainless steel

igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-GL
34.5
51104
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi