xiros® hybrid bearing with stainless-steel races and ceramic balls

Baru
BB-608-420H-70-SIN product image
igus-icon-lupe
BB-608-420H-70-SIN technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-608-420H-70-SIN product image
BB-608-420H-70-SIN technical drawing
  • Higher load capacity
  • Higher speeds
  • Race material: stainless steel
  • Cage material: PEEK
  • Ball material: silicon nitride
igus-icon-lieferzeitBB-608-420H-70-SIN
22
7
8
608
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi