set e-chain untuk sistem retraksi RSP

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Tersedia 3 jenis rantai triflex R yang dapat dipilih
    TRE = terbuka 
    TRC = tertutup
    TRCF = tertutup dengan snap-lock mechanism
  • Gunakan indeks ukuran untuk memilih ukuran chain yang tepat untuk sistem RSP
  • Selain itu, pilih panjang yang diinginkan di luar sistem retraksi RS
    1.000mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm
  • Panjang lain dimungkinkan berdasarkan permintaan
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Versi Standar
60
tertutup

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi