Set e-chain untuk sistem retraksi RS

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
TRC.RS.40.058.0500.0 product image
TRC.RS.40.058.0500.0 technical drawing
  • Terdapat 2 jenis triflex R chain yang dapat dipilih
    TRE = terbuka
    TRC = tertutup
  • Gunakan indeks ukuran untuk memilih ukuran chain yang tepat untuk sistem RS
  • Selain itu, pilih panjang yang diinginkan di luar sistem RS
    500mm | 1.000mm | 1.250mm | 1.500mm | 1.750mm | 2.000mm | 2.250mm
  • Panjang lain dimungkinkan berdasarkan permintaan
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Versi Standar
40
tertutup
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi