Clamp Cobot dengan klip PMA

TR.COB.01.PMA.17.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1 x Bracket polimer
  • 1m hook-and-loop strip
  • Klip PMA
  • Tersedia dalam 5 ukuran untuk conduit dengan diameter:
    Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm dan Ø48mm
  • Bebas Silikon
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi