Support tray berbahan baja jenis 02 | Seri S9.020. / S9.021.

Steel support tray type 02
igus-icon-lupe
S9.020.10.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
Steel support tray type 02
S9.020.10.1000.0 technical drawing
  • Mengurangi kebisingan dan keausan: panduan aman untuk lower run e-chain Anda untuk aplikasi standar
  • Desain sederhana: pemasangan mudah ke semua jenis profile dan wall bracket
  • Menghindari custom designs yang mahal
  • Panjang standar dari stok 1m dan 2m
  • Instalasi mudah ke mesin Anda, pada profil atau brackets dinding
igus-icon-lieferzeitS9.020.10.1000.0
1000
167
without wall bracket

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi