Jenis support tray baja | Seri S9.010. / S9.011.

S9.010.05.1000.0 product image
igus-icon-lupe
S9.010.05.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
S9.010.05.1000.0 product image
S9.010.05.1000.0 technical drawing
  • Pengurangan kebisingan dan keausan: guide aman dari lower run e-chain Anda untuk aplikasi standar
  • Simple design: easy mounting to all jenis of profiles and wall brackets
  • Menghindari custom designs yang mahal
  • Panjang standar dari stok 1m dan 2m
  • Instalasi mudah ke mesin Anda, pada profil atau brackets dinding
igus-icon-lieferzeitS9.010.05.1000.0
1000
89
without wall bracket

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi