Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
28 mm
Maks. diameter kabel
20 mm

Prinsip pembukaan
Dengan zipper
Lebar bagian dalam [Bi]
68 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 796.306 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 7.166.754
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : SKS28.068.02.0.ESDIDR 7.166.754
selang pelindung e-skin SKS28.ESD terbuat dari bahan disipatif | Dua bagian dengan prinsip pembukaan zipper | Tinggi bagian dalam: 28mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitSKS28.068.02.0.ESD6855

.jpg)