Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
24 mm
Maks. diameter kabel
16 mm

Prinsip pembukaan
Dengan zipper
Lebar bagian dalam [Bi]
48 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 748.006 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 6.732.054
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : SKS24.048.02.0.ESDIDR 6.732.054
Selang pelindung e-skin SKS24.ESD terbuat dari bahan disipatif | Dua bagian dengan prinsip pembukaan zipper | Tinggi bagian dalam: 24mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitSKS24.048.02.0.ESD4855

.jpg)