Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
20 mm
Maks. diameter kabel
13 mm

Prinsip pembukaan
Dengan zipper
Lebar bagian dalam [Bi]
33 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 705.502 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 6.349.518
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : SKS20.033.02.0.ESDIDR 6.349.518
selang pelindung e-skin SKS20.ESD terbuat dari bahan disipatif | Dua bagian dengan prinsip pembukaan "zipper" | Tinggi bagian dalam: 20mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotSKS20.033.02.0.ESD3355

.jpg)