draw e-chain untuk rak server, laci tarik | Tinggi bagian dalam 17mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
10 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
45 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 662.676,00
IDR 94.668,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : D1.17.16/16.045.0IDR 662.676,00
draw e-chain untuk rak server, laci tarik | Tinggi bagian dalam 17mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi