igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
18 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
38 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 22.862,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 754.446,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : ZF14.038.028.0IDR 754.446,00
Energy chain seri ZF14 | Mudah diisi, bahkan ketika dipasang dengan jenis "easy" | Tinggi bagian dalam: 21mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZF14.038.028.03828

.jpg)