igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
37.1 mm
Maks. diameter kabel
20 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 70.196 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.263.528
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : Z26.2/45.063.0IDR 1.263.528
Energy chain seri Z26.2 | Dengan 2 ruang, kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 37,1mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ26.2/45.063.010063

.jpg)