Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mm

easy chain seri Z200
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain seri Z200
Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mm
Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mm
Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
24.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
20 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
57 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 991.760,00
IDR 45.080,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : Z200.05.055.0IDR 991.760,00
Seri energy chain Z200 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 24.3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi