igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
9.4 mm
Maks. diameter kabel
5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15.5 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 11.914 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 917.378
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : Z045.2/7.018.0IDR 917.378
Energy chain seri Z045.2 | Dengan 2 ruang, kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 13mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ045.2/7.018.015.518

.jpg)