igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
9.4 mm
Maks. diameter kabel
5.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 10.626 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 818.202
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : Z045.16.018.0IDR 818.202
Seri energy chain Z045 | Kabel dapat didorong masuk di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 9.4mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ045.16.018.01618

.jpg)