igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
73 mm
Maks. diameter kabel
48 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
140 mm
Radius tikungan [R]
140 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 311.696 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.610.528
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : RX56.140.140.0IDR 5.610.528
Energy tube seri RX56 | Energy tube yang sangat swarf-resistant, lid dapat dibuka di sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 73mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140

.jpg)