Seri Energy tube RX48 | Energy tube yang sangat tahan terhadap swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 62mm

Energy tube seri RX48
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy tube seri RX48
Seri Energy tube RX48 | Energy tube yang sangat tahan terhadap swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 62mm
Seri Energy tube RX48 | Energy tube yang sangat tahan terhadap swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 62mm
Seri Energy tube RX48 | Energy tube yang sangat tahan terhadap swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 62mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
62 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
48 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
120 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
120 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.915.974
IDR 234.094 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : RX48.120.120.0IDR 4.915.974
Seri Energy tube RX48 | Energy tube yang sangat tahan terhadap swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 62mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi